??
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
BALLUFF BMS CS-M-D12-BZ
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
Upevňovací technika
Kusovník
BALLUFF BMS CS-M-D12-BZ
VERF
Dostupnost
Dostupný
BC
Objednací kód
BAM024T
TC
Identifikátor produktu
BMS CS-M-D12-BZ
PX
Náhled výrobku
50764_00
GR
Průměr
mm
POS
poloha
mm
MOUNTING
Montáž
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
ICON
W
Hmotnost
0.092 Kg
TRAFFIC
celní číslo
83024900
MANUALDE
Manuál CZ
MANUALEN
Manuál CZ
DESCRIPT
Description
Principle of operation = Mounting system, Use = for mounting system BMS, for holding rods with Ø12 mm, Material = Zinc chrome plated, matte, Dimension = 45.5 x 24 x 30 mm, Mounting part = Screws, clamps
CAE
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code